Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFD0-RSH-1-Y2 Módulo relé

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada lógica de 20 V CC ... 30 V CC, no polarizada
  • Salida de contacto de relé a prueba de fallos
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-RSH-1-Y2

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Tensión de mediciónUrseñal 0: 0 ... 5 V CC , alimentado por bucle
señal 1: 16 ... 30 V CC , alimentado por bucle
Pérdida de potencia< 1,5 W
Consumo de potencia< 1,5 W
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8
Relación impulso/pausamin. 35 ms / min. 35 ms
Pulso de prueba de relación pulso/pausa< 10%
Longitud de pulso de pruebamáx. 2 ms
Nivel de la señalseñal 0: 0 ... 5 V CC
señal 1: 20 ... 30 V
Corriente de mediciónIraprox. 58 mA
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 2, 3
Cargando contacto230 V CA / 2 A / cos φ 0,7; 40 V CC / 2 A carga óhmica
Corriente de conmutación mínima2 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caida5 ... 15 ms / 5 ... 10 ms
Vida útil5 x 106 conmutaciones
Vida útil eléctrica2 x 105 ciclos de conmutación , a carga máxima
Corriente nominal del fusible2,5 A
Utilización máxima del fusible: 80%
Frecuencia de conmutación< 10 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura93 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.