Wählen Sie Ihr Land

Global

KF-CP Codierstift

Kodierstifte rot, Verpackungseinheit 20 x 6

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kodierung der K-System-Klemmenblöcke
  • Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen
  • Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstifte
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KF-CP

MaterialIsolierstoff
Farberot
Masseca. 1 g pro Kodierstift
Abmessungen0,5 x 2 x 8 mm
Verpackungseinheit120 Stück (20 x 6 Stück)