Seleccione su país

Visite el sitio web global

KF-CP Coding Pin

Red coding pins, packaging unit: 20 x 6

Ventajas clave de un vistazo

  • Coding of K-System terminal blocks
  • Coding of LB/FB-System front sockets
  • Packaging unit: 20 x 6 coding pins
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de KF-CP

Materialinsulating material
Colorred
Massapprox. 1 g per coding pin
Dimensions0.5 x 2 x 8 mm (0.02 x 0.08 x 0.3 inch)
Packing unit120 item(s) (20 x 6 items)