Wählen Sie Ihr Land
RC10-14-N3-Y115614 Induktiver Ringsensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10 mm Innendurchmesser
- Bistabil
- Richtungserkennung
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten RC10-14-N3-Y115614
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | ||||
| Ausgangstyp | NAMUR bistabil | ||||
| Innendurchmesser | 10 mm | ||||
| Messzylinder | |||||
| |||||
| Messkugel | Carboloy | ||||
| Ausgangsart | 2-Draht | ||||
| Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 25 V | ||||||||||||||||||
| Hysterese | H | typ. 1 % | ||||||||||||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||||||||||||||
| Stromaufnahme | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 5 ms | ||||||||||||||||||
| MTTFd | 2140 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | ||||||||
| ||||||||
| ATEX-Zulassung | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | ||||
| Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.