Seleccione su país

Visite el sitio web global

RC10-14-N3-Y115614 Sensor inductivo de anillo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm diámetro interno
  • Biestable
  • Detección de dirección

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de RC10-14-N3-Y115614

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR biestable
Diámetro interno10 mm
Cilíndro de medición
Diámetro1/8" (3,175mm)
Esfera de mediciónCarboloy
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajoUB5 ... 25 V
HistéresisHtip. 1 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Consumo de corriente
Trayecto B3 mA
Trayecto B UB=8V≥ 3 mA
Trayecto B UB=10V≥ 4,2 mA
Trayecto A1 mA
Trayecto A UB=10V0,5 ... 1 mA tip. 0,9 mA
Trayecto A UB=8V0,5 ... 0,95 mA tip. 0,8 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 5 ms
MTTFd2140 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbPTB 99 ATEX 2128 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Temperatura ambiente0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable2,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorazul
Número de núcleos2
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL5 m
Dimensiones
Altura32 mm
Anchura26 mm
Longitud30 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.