Wählen Sie Ihr Land

Global

V35-G-2M-PUR-V31-WM Verbindungskabel

Verbindungskabel, M9 auf M8, PUR-Kabel 3-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Metallgehäuse
  • EMV-sicher geschirmt
  • Schraubverriegelung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V35-G-2M-PUR-V31-WM

Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M9
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2M8
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperPA 66, schwarz
TPU, grün
KabelPUR
ÜberwurfmutterCuZn, vernickelt
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbegrau
Adern3 x 0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL2 m
Masse69,49 g