Wählen Sie Ihr Land

Global

V7-W Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, 6-polig und PE

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Transparente Abdeckhaube
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V7-W

Polzahl6 + PE
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Farbegrau
BetriebsspannungUBmax. 253 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 10 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
IsolationskoordinationDIN EN 60664-1
SchutzartIEC 60529
NormenBauartnorm DIN EN 175201-804
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Derating beachten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP65
AnschlussSchraubklemmen 0,5 ... 1,5 mm2
PG11-Verschraubung
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAg
GehäusePA 6 GF30
Deckel PA T
GriffkörperPET
ÜberwurfmutterPA 66
DichtungNBR
BefestigungsschraubePA 6 GF
Kabel
Manteldurchmesser7 mm ... 9 mm
Masse72 g
EntflammbarkeitGehäuse: UL 94 HB
Kontaktträger: UL 94 V-0
Deckel: UL 94 HB
Druckschraube: UL 94 HB
Überwurfmutter UL 94 V-2