Seleccione su país

Visite el sitio web global

V7-W Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, de 6 pines y PE

Ventajas clave de un vistazo

  • Tapa transparente
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V7-W

Nº de polos6 + PE
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Colorgris
Tensión de trabajoUBmáx. 253 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 10 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Coordinación de aislamientoDIN EN 60664-1
Grado de protecciónIEC 60529
EstándaresNorma de construcción DIN EN 175201-804
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Tener en cuenta la disminución de la capacidad (derating)
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP65
ConexiónTerminales de rosca 0,5 ... 1,5 mm2
Racor PG11
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAg
CarcasaPA 6 GF30
Tapa PA T
PinzaPET
ContratuercaPA 66
JuntaNBR
Tornillo de fijaciónPA 6 GF
Cable
Diámetro del revestimiento7 mm ... 9 mm
Masa72 g
CombustibilidadCarcasa: UL 94 HB
Portador de contactos: UL 94 V-0
Tapa: UL 94 HB
Tornillo de presión: UL 94 HB
Contratuerca UL 94 V-2