Wählen Sie Ihr Land

Global

UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y Klebestellensensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultraschallsystem zur Erkennung von Klebestellen
  • Sensor mit Montagewinkel, vormontiert
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Es sind sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten möglich.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y

Erfassungsbereich20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenz255 kHz
LED grünAnzeige: Bereitschaft
LED gelbAnzeige: Klebestelle detektiert
LED rotAnzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0< 60 mA
Bereitschaftsverzugtv< 500 ms
EingangstypTeach-In-Eingang
0-Pegel: -UB ... -UB + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 500 ms
Impedanz≥ 10 kΩ
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Öffner
BemessungsbetriebsstromIe2 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 3 V
Einschaltverzugton≤ 600 µs
Ausschaltverzugtoff≤ 600 µs
Impulsverlängerung≥ 120 ms parametrierbar
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussartKabelstecker M12 x 1 , 5-polig mit PVC Kabel, 150 mm
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse150 g
Abmessungen
Länge53 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.