Seleccione su país

Visite el sitio web global

UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y Sensor de detección de empalme

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema ultrasónico para el reconocimiento de puntos de pegado
  • Sensor con abrazadera de montaje, premontado
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Son posibles velocidades de elaboración muy elevadas.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UGB-18GM50-255-2E3-150MM-V15-Y

Rango de detección 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductor255 kHz
LED verdeIndicación: Disposición
LED amarilloIndicación: Detectado punto de pegado
LED rojoDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0< 60 mA
Retardo a la disponibilidadtv< 500 ms
Modo de entradaEntrada TEACH-IN
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 500 ms
Impedancia≥ 10 kΩ
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.C.
Medición de la corriente de trabajoIe2 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Retardo a la activación ton≤ 600 µs
Retardo de apagadotoff≤ 600 µs
Prolongación de impulsos≥ 120 ms parametrizable
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector de cables M12 x 1 , 5 polos con PVC Cable, 150 mm
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa150 g
Dimensiones
Longitud53 mm
Diámetro18 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.