Wählen Sie Ihr Land

Global

V125-G-YE5M-PVC Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, 1/2“ - 20 UNF, 5-polig, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V125-G-YE5M-PVC

Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 11/2"
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 125 V AC/DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP68 / IP69K
AnschlussBuchse 1/2 Zoll UNF, gerade
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU , gelb
KabelPVC
ÜberwurfmutterMessing, vernickelt
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 5,9 mm
Biegeradius10 x Kabel Durchmesser:
Farbegelb
Adern5 x 0,34 mm2
LängeL5 m
Masse273 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 V-2
Gehäuse94 V-2
KabelEntflammbarkeitsklasse VW-1 gemäß UL