Seleccione su país

Visite el sitio web global

V125-G-YE5M-PVC Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, 1/2" - 20 UNF, 5 pines, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Grado de protección IP68 / IP69K
  • Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V125-G-YE5M-PVC

Nº de polos5
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 11/2"
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CA/CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP68 / IP69K
ConexiónHembrilla 1/2" UNF, recta
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaTPU , amarillo
CablePVC
Contratuercalatón, niquelado
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 5,9 mm
Radio de flexión10 x cable Diámetror:
Coloramarillo
Hilos5 x 0,34 mm2
LongitudL5 m
Masa273 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 V-2
Carcasa94 V-2
CableClase de inflamabilidad VW-1 según UL