Wählen Sie Ihr Land

Global

V3-GR-YE5M-PUR Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M8, 3-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rastverriegelung
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3-GR-YE5M-PUR

Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8 Rastverriegelung
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 125 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU , gelb
KabelPUR
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,4 mm
Biegeradius10 x Kabeldurchmesser
Farbegelb
Adern3 x 0,25 mm2
LängeL5 m
Masse147 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 V-2
Gehäuse94 V-2
KabelEntflammbarkeitsklasse VW-1 gemäß UL
HinweisM8 ohne Gewinde