Seleccione su país

Visite el sitio web global

V3-GR-YE5M-PUR Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M8, 3 pines, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Bloqueo de trama
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V3-GR-YE5M-PUR

Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8 Bloqueo enclavable
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaTPU , amarillo
CablePUR
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 4,4 mm
Radio de flexión10 x diámetro del cable
Coloramarillo
Hilos3 x 0,25 mm2
LongitudL5 m
Masa147 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 V-2
Carcasa94 V-2
CableClase de inflamabilidad VW-1 según UL
NotaM8 sin Rosca