Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M Rohkabel-Meterware

Kabel, PUR/PVC, 19-adrig schwarz, schleppkettentauglich, ölbeständig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Ölbeständig
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M

BetriebsspannungUBmax. 300 V AC/DC
EntflammbarkeitDIN EN 50265-2-1
ÖlbeständigkeitDIN VDE 0472-803
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser10,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 7,5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl19
Aderquerschnitt16 x 0,5 mm2 + 3 x 1 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Ader 3: grün/gelb
Ader 4: weiß
Ader 5: grün
Ader 6: gelb
Ader 7: grau
Ader 8: pink
Ader 9: rot
Ader 10: schwarz
Ader 11: violett
Ader 12: grau/pink
Ader 13: rot/blau
Ader 14: weiß/grün
Ader 15: braun/grün
Ader 16: weiß/gelb
Ader 17: gelb/braun
Ader 18: weiß/grau
Ader 19: grau/braun
Aderaufbau28 x 0,15 mm ∅ + 56 x 0,15 mm ∅
LängeL50 m
Masse183,7 kg/km
KabelkurzzeichenLi YY 11Y-HF
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 1500000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2 m/s
Verfahrwegmax. 2 m
Masse9382 g
LABS-Freiheitja
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Entflammbarkeitflammwidrig