Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M Cable bruto a granel

Cable, PUR/PVC, negro de 19 hilos, apto para cadena de arrastre, resistente al aceite

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente al aceite
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M

Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA/CC
CombustibilidadDIN EN 50265-2-1
Resistencia al aceiteDIN VDE 0472-803
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento10,5 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>7,5 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos19
Sección transversal16 x 0,5 mm2 + 3 x 1 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Núcleo 3: verde/amarillo
Núcleo 4: blanca
Núcleo 5: verde
Núcleo 6: amarillo
Núcleo 7: gris
Núcleo 8: fucsia
Núcleo 9: rojo
Núcleo 10: negro
Núcleo 11: violeta
Núcleo 12: gris/fucsia
Núcleo 13: rojo/azul
Núcleo 14: blanca/verde
Núcleo 15: marrón/verde
Núcleo 16: blanca/amarillo
Núcleo 17: amarillo/marrón
Núcleo 18: blanca/gris
Núcleo 19: gris/marrón
Construcción del núcleo28 x 0,15 mm ∅ + 56 x 0,15 mm ∅
LongitudL50 m
Masa183,7 kg/km
Código de cableLi YY 11Y-HF
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 1500000
Velocidad de movimientomax. 2 m/s
Distancia transversalmax. 2 m
Masa9382 g
Sin PWISsi
Cable
RevestimientoPUR
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Combustibilidadantiinflamable