Wählen Sie Ihr Land

Global

ASK /78 KL.2000MM Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M9, 5-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • UL Recognized Component
  • Schraubverriegelung
  • Schutzart IP67
Product Compliance: USA - UR
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ASK /78 KL.2000MM

Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M9
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 125 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
UL-ZulassungcURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad1
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperPA 66 , schwarz
ÜberwurfmutterCuZn, vernickelt
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅5,2 mm
Farbeschwarz
Adern5 x 0,25 mm2
Leiteraufbau28 x 0,07 mm ∅
LängeL2 m