Seleccione su país

Visite el sitio web global

ASK /78 KL.2000MM Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M9, 5 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Componente reconocido UL
  • Bloqueo roscado
  • Grado de protección IP67
Product Compliance: USA - UR
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ASK /78 KL.2000MM

Nº de polos5
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M9
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Autorización ULcURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento1
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoAu
PinzaPA 66 , negro
ContratuercaCuZn, niquelado
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅5,2 mm
Colornegro
Hilos5 x 0,25 mm2
Montaje de escalera28 x 0,07 mm ∅
LongitudL2 m