Wählen Sie Ihr Land

Global

V1/V3-LABEL Kennzeichenschild

Kennzeichenschild

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halogenfrei
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1/V3-LABEL

Länge23 mm
Breite4 mm
Farbeweiß
Umgebungstemperatur-40 ... 140 °C (-40 ... 284 °F)
MaterialPC
EntflammbarkeitV0 nach UL94
Verpackungseinheit34 Stück