Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

CMCA* Korrosionsüberwachung CorrTran AQUA

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Proben der zum Verkauf stehenden Metalle finden Sie unter http://www.alspi.com
  • Korrosion kann nun ein multi-variables prozess Signal werden
  • Keine reaktive "Coupon" Korrusions messung mehr
  • Installation im vorhandenen Coupon Halter
  • 2-Draht-, 4 mA ... 20 mA-Transmitter, HART-Schnittstelle
  • Überwachung der allgemeinen Korrosion, örtlichen Korrosion (Lochkorrosion) und der Leitwert
  • Optional lokale LCD

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CMCA*

MessgrößeKorrosion (allgemein und örtlich) und der Leitwert
Elektrischer Anschluss4 ... 20 mA mit HART, Zweidraht
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (mit Anzeige: -10 °C ¿ 50 °C [14 °F... 122 °F])
Prozessbedingungen
ProzesstemperaturEdelstahlsonde: max. 260 °C (500 °F)
Epoxidglassonde: max. 65 °C (149 °F)
Prozessdruck (statischer Druck)Edelstahlsonde:
- verstellbar: 102 bar (1500 psi)
- fest: 206 bar (3000 psi)
Epoxidglassonde: max. 7 bar (100 psi)
Durchflussmax. 6,1 m/s (Finger-Elektroden)
SchutzartIP66, NEMA 4X
Masseca. 500 g, Transmittergehäuse
(ca. 600 g mit Anzeige)
MaterialGehäuse: ABS
Sonden: Edelstahl 1.4401/316L oder Epoxid-Glas, Füllmaterial Epoxid
Endkappendichtung: Glas oder Epoxid
Elektrodenmaterial: siehe Hinweise auf Elektrodenmaterial
O-Ring: Viton (Standard) oder Kalrez (auf Anfrage)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.