Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

CMCA* Corrosion Monitoring CorrTran AQUA

Ventajas clave de un vistazo

  • Please see Metal Samples for purchase: http://www.alspi.com
  • Corrosion can now be a multivariable process control signal
  • No more reactive "coupon" corrosion monitoring
  • Install in an existing coupon rack
  • 2-wire, 4 mA ... 20 mA transmitter, HART interface
  • General corrosion, localized corrosion (pitting), and conductance monitoring via HART
  • Optional local LCD

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CMCA*

Measured variablecorrosion (general and localized) and conductance
Electrical connection4 ... 20 mA with HART, 2-wire
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (with display: -10 °C ... 50 °C [14 °F... 122 °F])
Process conditions
Process temperaturestainless steel probe: max 260 °C (500 °F)
epoxy glass probe: max. 65 °C (149 °F)
Process pressure (static pressure)stainless steel probe max:
- adjustable: 102 bar (1500 psi)
- fixed: 206 bar (3000 psi)
epoxy glass probe:
- max: 7 bar (100 psi)
Flowmax. 6.1 m/s (20 fps) (finger electrodes)
Degree of protectionIP66, NEMA 4X
Massapprox. 500 g, transmitter housing
(approx. 600 g with display)
Materialhousing: ABS
probes: stainless steel 1.4401/316L or epoxy glass, fill material epoxy
end cap seal: glass or epoxy
electrode material: see references to Electrode material guide
o-ring: Viton (standard) or Kalrez (on request)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.