Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB2-V3-US Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Tastweite 2 mm
  • 2-Draht AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB2-V3-US

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätAC/DC
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,46
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,9
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0,8
Betriebsspannung DCUB10 ... 140 V
Betriebsspannung ACUB20 ... 140 V
Schaltfrequenzf25 Hz
Verpolschutznein
Kurzschlussschutznein
SpannungsfallUd≤ 7 V
BetriebsstromIL5 ... 200 mA max
ReststromIr≤ 0,8 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, rot
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,25 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe10 mm
Breite16 mm
Länge28 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.