Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB2-V3-US Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de detección 2 mm
  • 2 hilos AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB2-V3-US

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCA/CC
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,46
Factor de reducción r1.43010,9
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0,8
Tensión de operación CCUB10 ... 140 V
Tensión de operación CAUB20 ... 140 V
Frecuencia de conmutaciónf25 Hz
Protección contra la inversión de polaridadno
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensiónUd≤ 7 V
Corriente de trabajoIL5 ... 200 mA max
Corriente residualIr≤ 0,8 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, rojo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos2
Sección transversal0,25 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Altura10 mm
Anchura16 mm
Longitud28 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.