Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-2,5M-PUR-ABG-V15B-W Adapterkabel

Adapterkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 4-polig auf M12-Stecker gewinkelt B-kodiert 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für PROFIBUS
  • Pin 2 und 4 gekreuzt
  • Schutzart IP67
  • Halogenfrei
  • Schirm an Verschraubung aufgelegt
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-2,5M-PUR-ABG-V15B-W

Individuelle AnpassungPin 2 und 4 gekreuzt
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungB-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 2-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
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
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 50
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 100 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1-1: braun
Ader 2-4: weiß
Ader 3-3: blau
Ader 4-2: schwarz
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL2,5 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masse171 g
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
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Chemische Beständigkeitgut
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert