Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-2,5M-PUR-ABG-V15B-W Cable de adaptador

Cable adaptador, conector M12 recto con codificación A de 4 polos a conector M12 acodado con codificación B de 5 polos, cable PUR gris, blindado

Ventajas clave de un vistazo

  • Compatible con PROFIBUS
  • Las clavijas 2 y 4 están cruzadas
  • Grado de protección IP67
  • sin halógeno
  • Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-2,5M-PUR-ABG-V15B-W

PersonalizaciónPines 2 y 4 cruzados
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo B
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 2-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Conector 2
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 18 mm
Ciclos de contactomin. 50
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 100 N / 300 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1-1: marrón
Núcleo 2-4: blanca
Núcleo 3-3: azul
Núcleo 4-2: negro
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL2,5 m
Código de cableLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masa171 g
Sin halógenossi
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Conector 2
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia químicabueno
Funda de marcado de cable2x PUR transparente , fijado al cable