Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-F10-ML100 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Adapter für Sensoren der Serie ML100; zum Austausch des OBS6000-F10
  • Mögliche Ausrichtung der ML100: gerade und links
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-F10-ML100

MaterialStahlblech, verzinkt
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe25 mm
Breite24,9 mm
Länge42 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieML100