Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-F10-ML100 Ayuda de montaje

Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100

Ventajas clave de un vistazo

  • Adaptador para sensores de la serie ML100; para sustituir OBS6000-F10
  • Posible alineación de ML100: recto y a la izquierda
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-F10-ML100

MaterialLaton, cincado
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura25 mm
Anchura24,9 mm
Longitud42 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieML100