Wählen Sie Ihr Land

Global

V1/V3-LABELHOLDER Kabelbeschriftungstülle

Kabelbeschriftungstülle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halogenfrei
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1/V3-LABELHOLDER

Länge23 mm
Farbeklar
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Kabeldurchmesser4,2 ... 5,6 mm
MaterialTPE

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.