Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1/V3-LABELHOLDER Manguito de marca de cable

Guaina per marcatura cavi

Ventajas clave de un vistazo

  • sin halógeno
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1/V3-LABELHOLDER

Longitud23 mm
Colorclaro
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Diámetro del cable4,2 ... 5,6 mm
MaterialTPE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.