Wählen Sie Ihr Land
NBN8-F1-A0-V31 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 8 mm nicht bündig
- 4-Draht DC












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN8-F1-A0-V31
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 8 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,55 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1400 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5% |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,5 V |
| Bemessungsisolationsspannung | UBIS | 60 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 250 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,01 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1530 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Schutzklasse | II | |||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 250 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Gehäusematerial | PA | ||||||||||
| Stirnfläche | PA | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | Gewinde M3 ≤ 1,1 Nm | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.