Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN8-F1-A0-V31 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 8 mm no enrasado
  • 4 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN8-F1-A0-V31

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn8 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 6,48 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1400 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Tensión nominal de aislamientoUBIS60 V
Corriente de trabajoIL0 ... 250 mA
Corriente residualIr0 ... 0,01 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1530 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi60 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp800 V
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 250 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos4
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónRosca M3 ≤ 1,1 Nm
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura12 mm
Longitud26 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.