Wählen Sie Ihr Land

Global

NEN40-30GM60-E0 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 40 mm nicht bündig
  • Erhöhter Schaltabstand
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NEN40-30GM60-E0

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn40 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor rAl0,42
Reduktionsfaktor rCu0,37
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,78
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
Ain Aluminium: 25 mm
in Stahl 1.0037 (St37): 35 mm
in Messing: 25 mm
in Edelstahl: 20 mm
B55 mm
C120 mm
F150 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
HystereseH≤ 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,1 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd211 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing, verchromt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.