Seleccione su país
NEN40-30GM60-E0 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 40 mm no enrasado
- Rango de conmutación elevado









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NEN40-30GM60-E0
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | NPN | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 40 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,42 | |
| Factor de reducción rCu | 0,37 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,78 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Condiciones de montaje | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 100 Hz | ||||||||||||
| Histéresis | H | ≤ 10 % | ||||||||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||||||||
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |||||||||||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,1 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | ||||||||||||
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||||||||
| MTTFd | 211 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | ||||||||||||||||
| Material de la carcasa | latón, cromado | ||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.