Wählen Sie Ihr Land

Global

V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD Adapterkabel

Adapterkabel M8-Stecker gerade A-kodiert 3-polig auf Sub-D-Stecker gerade 9-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmt, zum PC-Anschluss mit Nullmodemkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • EMV-sicher geschirmt
  • Halogenfrei
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformSub-D
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl9
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 1,5 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Steckverbinder Sub-D : IEC 807-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
Kabel, fest verlegt-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP67
Steckverbinder 2
LosrüttelsicherungSchrauben UNC 4-40
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP20
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 100 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1-3: weiß
Ader 2: nicht verwendet
Ader 3-2: schwarz
Ader 4-5: blau
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL0,15 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masse67 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder 1
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-2
Steckverbinder 2
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AderisolationPP
Chemische Beständigkeitgut