Seleccione su país

Visite el sitio web global

V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD Cable de adaptador

Cable adaptador con conector macho M8 recto con codificación A y 3 pines a conector macho Sub-D recto, 9 pines, cable PUR gris, apantallado, para conexión a PC con cable de módem nulo

Ventajas clave de un vistazo

  • Blindaje con seguridad EMC
  • sin halógeno
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoSub-D
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos9
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1,5 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Conector macho Sub-D : IEC 807-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
Cable, instalación fija-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Cable flexible-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,4 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP67
Conector 2
Protección contra aflojamientotornillos UNC 4-40
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP20
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 100 N / 300 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1-3: blanca
Núcleo 2: no utilizado
Núcleo 3-2: negro
Núcleo 4-5: azul
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL0,15 m
Código de cableLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masa67 g
Sin halógenossi
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-2
Conector 2
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloPP
Resistencia químicabueno