Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KFA5-SOT2-Ex2 Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 115 V AC-Versorgung
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Passiver Transistorausgang, ungepolt
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Umkehrbare Wirkungsrichtung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFA5-SOT2-Ex2

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussKlemmen 14, 15
BemessungsspannungUr103,5 ... 126,5 V AC , 45 ... 65 Hz
Verlustleistung1 W
Leistungsaufnahmemax. 1,5 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 7, 8 ; Ausgang II: Klemmen 8, 9
Schaltspannungmax. 40 V
Schaltstrommax. 100 mA , kurzschlussfest
Signalpegel1-Signal: Schaltspannung - 2,5 V max. bei 10 mA Schaltstrom bzw. 3 V max. bei 100 mA Schaltstrom
0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA)
Ausgang I, IISignal ; Elektronikausgang, passiv
Schaltfrequenz≤ 5 kHz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Ausgangnicht vorhanden
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe118 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 98 ATEX 2164
KennzeichnungEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
[exsign] II (1) D [Ex ia] IIIC
EingangEx ia IIC, Ex ia IIIC
SpannungUo10,5 V
StromIo13 mA
LeistungPo34 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm126,5 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Eingang/Eingangnicht vorhanden
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
UL-Zulassung
Control Drawing116-0145
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0047
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.