Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFA5-SOT2-Ex2 Amplificador

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 115 V de CA
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salida de transistor pasiva, no polarizada
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Dirección de la acción reversible
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFA5-SOT2-Ex2

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de mediciónUr103,5 ... 126,5 V CA , 45 ... 65 Hz
Pérdida de potencia1 W
Consumo de potenciamax. 1,5 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valores de mediciónconforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8 ; salida II: terminales 8, 9
Tensión de conmutaciónmax. 40 V
Corriente de conmutaciónmax. 100 mA , proteg. ctra. cortocircuito
Nivel de la señalseñal 1: tensión de conmutación - 2.5 V máx. con 10 mA de corriente de conmutación o 3 V máx. con 100 mA de corriente de conmutación
señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Salida I, IIseñal ; salida electrónica, pasiva
Frecuencia de conmutación≤ 5 kHz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidainexistente
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura118 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 98 ATEX 2164
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
[exsign] II (1) D [Ex ia] IIIC
EntradaEx ia IIC, Ex ia IIIC
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo13 mA
AlimentaciónPo34 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm126,5 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradainexistente
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Autorización UL
Control Diseño116-0145
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0047
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.