Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-G-2M-PUR-SUBD9 Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12, 4-polig, PUR-Kabel auf Sub-D-Buchse, 9-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Halogenfrei
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-G-2M-PUR-SUBD9

Polzahl3
BauformM12-Stecker, gerade
9-polige Sub-D-Buchse
BetriebsspannungUBmax. 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Anschluss1 x M12-Stecker, gerade
1 x SUB-D-Buchse
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, grün
KabelPUR
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbegrau
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL2 m
Masse89 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2