Wählen Sie Ihr Land

Global

GUB/WE-TVCC Kameragehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminiumlegierung
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • 3 Gehäusegrößen verfügbar
  • Flexible Anpassung an unterschiedliche CCTV Kameras
  • Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN

Technische Daten GUB/WE-TVCC

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
BetriebsstromIB1000 A max.
Gehäusedeckelrunder Schraubdeckel
Befestigung DeckelFlammenweg-Gewinde
SchutzartIP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Festgelegte Fläche für Leitungseinführungsiehe Datentabelle
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Glastemperaturbeständiges Glas
Finishgrau lackiert
Massesiehe Datentabelle
Erdungexterner M6-/interner M5-Erdungspunkt
Umgebungstemperatur-50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F) GUB*5* und GUBX*5*
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0035X
KennzeichnungEx-Hexagon [Ex] II 2 GD
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0042X
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales Zubehörsiehe Datentabelle

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.