Seleccione su país

Visite el sitio web global

GUB/WE-TVCC Camera Enclosure

Ventajas clave de un vistazo

  • Aluminum alloy
  • Ex d and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • 3 enclosure size options
  • Flexible adaption for many CCTV cameras
  • Thermo-resistant tempered glass window
  • Degree of protection IP67

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN

Datos técnicos de GUB/WE-TVCC

Operating voltage1500 V DC / 1000 V AC max. for ATEX / IECEx
Operating currentIB1000 A max.
Enclosure coverthreaded round cover
Cover fixingflamepath thread
Degree of protectionIP66 (IP66/IP67 with O-ring)
Cable entrysee data table
Defined entry areasee data table
Material
Enclosurealuminum alloy
Glassthermo-resistant tempered glass
Finishpainted grey
Masssee data table
GroundingM6 external/M5 internal grounding point
Ambient temperature-50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F) GUB*5* and GUBX*5*
EU-type examination certificateINERIS 14 ATEX 0035X
MarkingEx-Hexagon [Ex] II 2 GD
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx INE 14.0042X
Degree of protectionEN 60529
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Optional accessoriessee data table

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.