Wählen Sie Ihr Land

Global

PCV100-F200-SSI-V19 Optischer Lesekopf

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SSI-Schnittstelle
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PCV100-F200-SSI-V19

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 8 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Scanrate40 s-1
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe± 20 mm
Lesefeld50 mm x 30 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Auflösung± 0,1 mm  
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
MTTFd93 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
BetriebsspannungUB15 ... 30 V DC , PELV
LeerlaufstromI0max. 200 mA
LeistungsaufnahmeP03 W
SchnittstellentypSSI-Schnittstelle
AusgabecodeGray-Code, Binär-Code , parametrierbar
MonoflopzeitTm = 10 µs
Taktrate100 ... 1000 kHz
Anfragezykluszeit≥ 3 ms
Pausenzeittp≥ 20 µs
Doppelabfrage möglich, wenn tp ≤ 10 µs
SchnittstellentypUSB (seriell comport)
Protokoll8E1
Übertragungsrate38,4 ... 460,8 kBit/s
Eingangstyp1 bis 2 Funktionseingänge , parametrierbar
Eingangsimpedanz≥ 27 kΩ
Ausgangstyp1 bis 2 Schaltausgänge , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 8-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 160 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm
X-Auflösung (Protokoll)1 mm
Y-Auflösung (Protokoll)1 mm
Codebandorientierung0 °
X-Wert "No Position"0
Y-Wert "No Position"0
Geschwindigkeitswert "No Position"127
Überfahrgeschwindigkeit-Schwellwert (Protokoll)12,5 m/s
X-Wert im FehlerfallFehlernummer
Y-Wert im FehlerfallFehlernummer
Geschwindigkeitswert im FehlerfallFehlernummer
SSI-Kodierungbinär
Codebandbreitezweireihig
X-Position-Offset0 mm
Funktion Eingang/Ausganginaktiv
DateninhaltX-Position , Status