Seleccione su país

Visite el sitio web global

PCV100-F200-SSI-V19 Cabezal de lectura óptico

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • SSI-Interface
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PCV100-F200-SSI-V19

Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 10000 m
Tipo de luzLED integrado (rot)
Cuota de escáner40 s-1
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez± 20 mm
Campo de lectura50 mm x 30 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
Resolución± 0,1 mm  
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
MTTFd93 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación LED7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado)
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 200 mA
Consumo de potenciaP03 W
Tipo de InterfazSSI-Interface
Código de salidaCódigo Gray, código binario , parametrizable
Tiempo "flip-flop" monoestableTm = 10 µs
Cadencia de sincronización100 ... 1000 kHz
Solicitud del Tiempo de ciclo ≥ 3 ms
Duración de la pausatp≥ 20 µs
Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs
Tipo de InterfazUSB (puerto comunicaciones serie)
Protocolo l8E1
Cuadencia de la transferencia38,4 ... 460,8 kBit/s
Modo de entrada1 a 2 entradas de función , parametrizable
Impedancia de entrada≥ 27 kΩ
Tipo de salida1 a 2 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA por salida
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005    
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm
Resolución X (protocolo)1 mm
Resolución Y (protocolo)1 mm
Orientación de la cinta de código0 °
Valor X "sin posición"0
Valor Y "sin posición"0
Valor de velocidad "sin posición"127
Umbral de exceso de velocidad (protocolo)12,5 m/s
Valor X en caso de errorNúmero de error
Valor Y en caso de errorNúmero de error
Valor de velocidad en caso de errorNúmero de error
Codificación SSIdigital
Anchura de la cinta de códigodoble fila
Desviación de la posición X0 mm
Función de entrada/salidainactivo
Contenido de datosposición X , estado