Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-G-BK5M-PUR-IEC Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12, 8-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Farbcodierung nach IEC 60947-5-2
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Flammwidriges Kabel
  • Schleppkettentauglich
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-G-BK5M-PUR-IEC

Polzahl8
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -5 ... 80 °C (268 ... 353 K),
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (233 ... 353 K)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP65 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
DichtungNBR
AderisolationPP
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 5,9 mm
Biegeradius> 50 mm
Farbeschwarzgrau (RAL 7021)
Adern8 x 0,25 mm2 , 24 AWG
Leiteraufbau32 x 0,1 mm ∅
LängeL5 m
Masse238,5 g