Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-G-BK5M-PUR-IEC Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M12, 8 pines, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Codificación por colores según IEC 60947-5-2
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Cable resistente a flamas
  • Apto para cadenas de arrastre
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-G-BK5M-PUR-IEC

Nº de polos8
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambiente-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, instalación móvil: -5… 80 °C (23… 176 °F),
cable, instalación fija: -40… 80 °C (-40… 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP65 / IP68 / IP69K
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
JuntaNBR
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 5,9 mm
Radio de flexión> 50 mm
Colornegro grisáceo (RAL 7021)
Hilos8 x 0,25 mm2 , 24 AWG
Montaje de escalera32 x 0,1 mm ∅
LongitudL5 m
Masa238,5 g