Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML300-01 Montagehilfe

Befestigungswinkel für Sensoren der Serie ML300

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe für Sensoren Serie ML300
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML300-01

MaterialStahl, verzinkt
Masseca. 13 g
Abmessungen
Höhe16,5 mm
Breite33 mm
Länge42 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieML300