Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-ML300-01 Ayuda de montaje

Soporte de montaje de sensores de la serie ML300

Ventajas clave de un vistazo

  • Accesorios de montaje para sensores de la serie ML300
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-ML300-01

MaterialAcero, galvanizado
Masaaprox. 13 g
Dimensiones
Altura16,5 mm
Anchura33 mm
Longitud42 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieML300