Wählen Sie Ihr Land

Global

ML29 Kupplungsdose 6m 4polig Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse mit 6 m Kabel für Sensoren der Serie ML29

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Spezialstecker mit Snap-In-Technik für Serie ML29
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. ... 30 V
BetriebsstromIBmax. 4 A
Umgebungstemperatur-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67 nach EN 60529 (in geschraubtem Zustand)
Material
GriffkörperTPU, blau
KabelPVC
Kabel
Manteldurchmesser∅ 3,5 mm
Farbegrau
Adern4 x 0,14 mm2
LängeL6 m