Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML29 Kupplungsdose 6m 4polig Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma y cable de 6 m para sensores de la serie ML29

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector especial a presión para la serie ML29
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. ... 30 V
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Temperatura ambiente-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67 según EN 60529 (en estado roscado)
Material
PinzaTPU, azul
CablePVC
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 3,5 mm
Colorgris
Hilos4 x 0,14 mm2
LongitudL6 m