Wählen Sie Ihr Land

Global

VMA-2+P/D2 Ventilstecker

Ventilstecker Form A, konfektionierbar

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbar
  • Dichtung im Lieferumfang enthalten
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VMA-2+P/D2

Polzahl2 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
LED rotBetriebsanzeige
BetriebsspannungUB24 V DC
BetriebsstromIBmax. 16 A
Durchgangswiderstand< 10 mΩ
EntstörungDiode
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
SchutzartIP67
AnschlussVentilstecker Form A
Schraubklemmen für 0,75 ... 1,5 mm2
Kabelverschraubung M16
Material
KontakteCuZn ; CuSn
KontaktoberflächeCuSn
GriffkörperPA, transparent
DichtungNBR
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 9 mm
Masse26,96 g