Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMA-2+P/D2 Conector de válvula

Conector de válvula Forma A, confeccionable

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400 (anteriormente DIN 43650)
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Salida de cable seleccionable mediante elemento giratorio
  • Junta incluida
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMA-2+P/D2

Nº de polos2 + PE
Conexión 1Conector de válvula DIN
Tipo 1angulado
LED rojoIndicación de operación
Tensión de trabajoUB24 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 16 A
Resistencia de tránsito< 10 mΩ
Supresióndiodo
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de válvula forma A
Clemas para 0,75 mm2 ... 1,5 mm2
Cable conectado por rosca M16
Material
ContactosCuZn ; CuSn
Superficie de contactoCuSn
PinzaPoliamida, transparente
JuntaNBR
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 9 mm
Masa26,96 g